Étagère en acier à cadre ouvert montée en rack
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère en acier à cadre ouvert montée en rack
L’étagère en acier à cadre ouvert montée en rack se monte à l’avant du rack et est idéale pour supporter des équipements montés en rack ne mesurant pas 19 po. Elle est disponible avec ou sans ouvertures de ventilation. Veuillez noter que la charge de base est de 45,4 kg (100 lb).
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère en acier à cadre ouvert montée en rack se monte à l’avant du rack et est idéale pour contenir des équipements montés en rack qui ne mesurent pas 19 po
- Elle est disponible avec ou sans ouvertures de ventilation. Veuillez noter que la charge de base est de 100 lb (45,4 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.