Armoire OPAL DSL monté sur socle


Armoire OPAL DSL monté sur socle
Protégez les équipements de communication contre les intempéries dans divers environnements avec OPAL, une armoire en aluminium monté sur socle. OPAL est proposé en modèles à trois et cinq portes et est conçu pour répondre aux exigences de Telcoria NEBS GR-487-CORE.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
CSA : Type 3, 3R, 4, 4X, 12
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12
EC60529, IP66
Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D
EIA 310-D with 19-in. spacing for rack equipment
Cabinet is RoHS compliant
NEBS™ is a trademark of Telcordia
Détails
Ressources
Fonctions
- Offert à trois ou cinq portes montées pour un accès avant, arrière et latéral à l’équipement
- Le modèle à cinq portes possède deux compartiments égaux et un compartiment latéral
- Le compartiment latéral est idéal pour l’entrée de câbles, la distribution de l’énergie et panneau de charges
- Barres de liaison en cuivre incluses avec le coffret
- Les cornières de cadre ont des trous carrés et espacés EIA universels et offrent une infinité de réglages de l’avant vers l’arrière dans le compartiment
- Les cornières de cadre sont préperforés pour les rouleaux de rayon de courbure
- Chaque compartiment peut loger une cornière de cadre de 19 ou 23 pouces
- La partie supérieure est équipée d’un pare-soleil intégré avec des angles formés pour constituer un toit en pente pour l'évacuation de l’eau de pluie sur les côtés de l'armoire
- La poignée en L est cadenassable
- Trous inférieurs fournis pour boulonner le coffret au tampon de béton
- Toutes les portes sont équipées d’un commutateur de porte, de butées de porte et d’un système de verrouillage de type chambre forte
- Goujons de liaison et de mise à la terre fournis sur toutes les portes et sur l'armoire
- Trois embouts d’entrée de câbles fournis dans le compartiment latéral
- Quatre plaques d’obturation pour entrée de câbles fournies entre les compartiments latéraux et centraux
Spécifications
Matériau | Aluminium |
Couleur | Gris clair |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.