Ventilateur non métallique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Ventilateur non métallique
Ce ventilateur non métallique fournit un système de ventilation imperméable à la pluie pour les armoires métalliques et non métalliques.
Détails
Ressources
Fonctions
- Une installation conforme fournira un système de ventilation imperméable, mais ne répondra pas aux exigences de type 4 ou 12
- Le kit comprend le matériel de montage et les instructions
- Les vis fournies mesurent 13 mm (0,515 pouce) de long ; certaines applications peuvent nécessiter des vis plus longues.
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Plastique |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Mat doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.