Étagère pour armoire de réseau


Étagère pour armoire de réseau
L’étagère pour armoire de réseau est une étagère en acier conçu pour être utilisée dans le compartiment inférieur d'une armoire de réseau. Le compartiment de l'armoire peut accueillir jusqu’à deux étagères. L’étagère se monte sur les supports de montage des accessoires et peut être ajustée par intervalles de 1 po (25 mm) à l’intérieur de l'armoire. Veuillez noter que l’étagère s’installe sans cornières de cadre et n’est pas compatible avec la cornière ERA1910TPL.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère pour armoire de réseau est une étagère en acier conçue pour être utilisée dans le compartiment inférieur d'une armoire de réseau
- Le compartiment de l'armoire peut accueillir jusqu’à deux étagères
- L’étagère se monte sur les supports de montage des d’accessoires et peut être ajustée par intervalles de 1 po (25 mm) à l’intérieur de l'armoire
- Veuillez noter que l’étagère s’installe sans cornières de cadre et n’est pas compatible avec la cornière ERA1910TPL
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.