Barillets demi-cylindre, LHC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barillets demi-cylindre, LHC
Les inserts et les cylindres de verrouillage peuvent être montés de façon indépendante dans la poignée basculante, ce qui signifie que de nombreuses combinaisons sont possibles. Ainsi, le nombre de poignées à stocker est réduit.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Inserts demi-cylindre. À combiner avec les poignées pivotantes LHC.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
| Largeur | 0.91in |
| Hauteur | 1.46in |
| Largeur | 23mm |
| Hauteur | 37mm |
| Profondeur | 41mm |
| Couleur | Gris noir |
| Finition | Mat doux |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.