Couvercles à bride amovible, type 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Couvercles à bride amovible, type 12
Avec un couvercle à bride amovible attaché à une chaîne, ce boîtier répond aux exigences de montage des contrôles et instruments
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27525
UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
CEI 60529, IP65
CSA, File No. 42184: Type 12
IEC 60529, IP65
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Brides vissées
- Couvercle amovible
- Provision d’une liaison équipotentielle sur le couvercle
- La chaîne maintient le couvercle sur la boîte lorsque le couvercle est retiré
- Joint résistant à l’huile
- Écrous à souder fournis pour le montage de panneaux optionnels et de kits de bornier de 152 x 102 mm (6,00 x 4,00 po) et plus
- Supports de montage mural externes
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.