Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

BEBCO2cr Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Système de purge pour grands volumes pour zones dangereuses, HLA3

Le système de purge/pressurisation à haut volume fournit une alimentation en gaz de protection pour une ou plusieurs armoires de 90 pieds cubes de volume total maximum, permettant ainsi d’utiliser des armoires d’usage général dans certaines zones dangereuses de Classe 1, Division 1 et 2.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué par Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993

3003 LPS

3003 LPS

NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier inoxydable 316L
Finition Patiné
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.