Boîtier pour clavier, type 4


Boîtier pour clavier, type 4
Le boîtier de clavier est conçu pour s’adapter à la surface extérieure d’une armoire pour fournir un boîtier externe autonome de type 4 pour un clavier. Le boîtier se fixe à la surface de l’armoire avec 4 boulons.
Détails
Ressources
Fonctions
- Un large espace et une fiche en caoutchouc sont fournis pour le cordon et la fiche du clavier
- Le couvercle à charnières est soutenu par des câbles flexibles en position ouverte
- Un plateau pour souris droit et gauche coulissant est intégré sous la surface de montage du clavier
- Des bandes VELCRO avec adhésif sensible à la pression sont fournies pour fixer un clavier
- Un support interne de rangement de la souris est fourni
- Couvercle avec verrous quart de tour à fente
- Des poignées et des inserts de verrouillage Concept en option sont disponibles
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.