Boîtier de lecteur de disque avec port d’interface de données InterSafe
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtier de lecteur de disque avec port d’interface de données InterSafe
Ce boîtier, disponible en acier et en acier inoxydable, permet d’accéder à un ou deux lecteurs de disques (fournis par le client) depuis l’extérieur de l'armoire pour utiliser et actualser le système informatique sans l'ouvrir La version en acier est homologuée type 4 et 12 et la version en acier inoxydable est homologuée type 4, 4X et 12.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les portes en acier et acier inoxydable sont soudées et meulées
- Le joint de porte (entre la porte et la plaque) et le joint de plaque (entre la plaque et l’armoire) assurent une étanchéité optimale
- Modèle fourni pour des dimensions précises de découpure de l’armoire
- Verrou quart de tour avec fente de tournevis et moraillon pour cadenas sur tous les modèles de porte en acier et acier inoxydable pour plus de commodité et de sécurité
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.