Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

INLINELandscapeSolidd Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire InLine pleine largeur, acier inoxydable, type 4X

Lorsque les applications nécessitent le montage de composants électriques sur toute la largeur de l’armoire le modéle In Line esthétique offre cette possibilité. Les supports de montage pleine largeur peuvent être percés n’importe où sur toute leur longueur, offrant une flexibilité de montage maximale.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

CEI 60529, IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Finition brossée 4
Matériau Acier inoxydable 304
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.