Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Cr-29eps Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtiers en acier inoxydable InLine, type 4X

Grâce à une conception esthétique, des verrous encastrés et une finition moderne, les boîtiers InLine sont un excellent choix lorsque style et fonctionnalité sont des critères importants. Les armoires InLine possédent une bride qui prévient la pénétration de contaminants et sont disponibles avec trois types de couvercle : couvercle à charnières avec fenêtre, couvercle plein à charnières et couvercle plein à vis.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP66

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Finition brossée 4
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.