Boîtiers CEM InLine, type 1
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtiers CEM InLine, type 1
Les boîtiers EMC In Line offrent un style, fonctionnel et une protection EMC. Cette conception de boîtier-porte intégrée peut être verrouillée par vis ou verrous quart de tour, faisant de ces boîtiers un excellent choix pour les applications nécessitant une apparence esthétique et une protection EMC.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 1; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 1; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 1
NEMA/EEMAC Type 1
IEC 60529, IP40
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- La bride extérieure évacue les liquides.
- Large ouverture du boîtier
- Trous pour montage direct à l’arrière du boîtier ou pour des supports de montage extérieurs (en option)
- Disposition de collage sur le couvercle et le boîtier.
- Matériau non tissé métallisé EMI/RFI recouvrant le joint en mousse UL94HPd’uréthane
- Surfaces intérieures paintes pour les zones de contact de joint et les entrées de conduit
- Le kit de quincaillerie comprend des vis de montage des panneaux, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage mural
- Instructions d’installation
- Efficacité de blindage supérieure à 50 dB à 1 GHz
- Armoires à couvercle à vis EMC INLINE :
- Capot avec vis captives avec joints d’étanchéité
- Butées de compression de joint intégrées
- Boîtiers à couvercle à charnière EMC INLINE :
- Ouverture de la porte de 180 degrés
- Porte à charnière amovible
- Verrou quart de tour à fente de mise à la terre automatique
- Finition : Poudre de peinture polyester gris 7035 clair RAL texturée à l’intérieur et à l’extérieur sur un intérieur plaqué
- Efficacité de blindage testée conformément à : IEEE 299, VG 95-373 partie 15, MIL-STD-285
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.