Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PB-GROUP-HOFFMAN-3DR-N1317850-HyShedPushbuttons-USEN-Group.tif Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

HyShed Screw Cover Pushbutton Enclosure Type 4X IP69

Engineered specially to withstand high pressure, high temperature sanitary washdown cleaning procedures, particularly in Food and Beverage applications that have direct and indirect food contact. The HyShed Screw Cover Pushbutton enclosures feature a 10-degree sloped top to prevent fluids or particulates from pooling and maximize back panel space, an easily replaceable FDA-grade silicone gasket that helps resist bacteria growth and chemical absorption while simplifying maintenance, and a streamlined hygienic design that helps wipe out bacteria harboring catchpoints.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number

E61997

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File Number

E503705

Mounting brackets required to meet UL/cUL external mounting requirement.

HOFFMAN Industrial Control Enclosures / Models HSDS##SS and HSDH##SS / HyShed Screw Cover and Hinged Cover holds a 3-A SSI

Replacement Parts and System Component Qualification Certificate and conforms to applicable provisions of 3-A Sanitary Standard for General Requirements, ANSI/3-A 00-01-2018

NSF 169 Special Purpose Food Equipment and Devices

3-A SSI Replacement Parts and System Component Qualification

Certificate

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

DIN 40050-9, IP69K

IEC 60529, IP66, IP69

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition N° 4 produits laitiers
Matériau Acier inoxydable, 304
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.