Kit de fenêtre à charnière, type 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de fenêtre à charnière, type 12
Le kit de fenêtre à charnière, type 12, est utilisé comme fenêtre de visionnement où l’accès aux composants montés derrière la fenêtre est requis. Il peut être monté facilement en perçant les trous de montage appropriés. Les joints continus sur toutes les ouvertures conservent la conformité UL type 12.
Normes industrielles
UL 508A Component Recognized; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 12
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 60529, IP55
Détails
Ressources
Fonctions
- La fenêtre est en polycarbonate transparent de 25 po (6 mm)
- Matériel de montage fourni
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Polycarbonate; Polycarbonate |
| Finition | Revêtement poudré |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.