Plateau de clavier sur charnières, DPK
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plateau de clavier sur charnières, DPK
Plateau de clavier à charnières facile à monter pour clavier et souris, pour une configuration de portes partielles. Le tapis de souris coulissant sort du plateau du côté droit ou gauche. Il est équipé d'un support de panneau ergonomique pour faciliter la saisie des données. Le plateau du clavier peut être fermé pour limiter les vols et altérations.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Support de clavier sur charnières horizontal avec support souris latéral coulissant (gauche ou droite). Équipé d'un compas. Lorsque le plateau est déplié, l'armoire est protégée de la poussière par une chambre fermée.
- Matériau: Tôle d' acier 1,75 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Protection: Répond aux normes IP 44.
- Taille de l'ouverture | passe-câble: Dimensions max. du clavier 185 mm (haut), 470 mm (large), 50 mm (profondeur).
- Unité de livraison: 1 porte avec charnières, serrure, support de montage de clavier, support pour souris et accessoires de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.