Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

LEDMAG_MagneticKitHvyDutyLight Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kit de montage magnétique à usage intensif

Le kit de montage magnétique à usage intensif peut être utilisé pour fixer n’importe quel dispositif ou composant sur une surface plane en acier. Chaque kit comprend 2 aimants avec une force de maintien minimale de 25 kg de chaque côté. Fourni avec deux écrous à ailettes en nylon 10-32 et deux rondelles plates pour le montage sur n’importe quel support de fixation.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.