Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Ebu01Nxs Bimed Hazardous Location Enclosures And Cable Glands For Non Armored Cable Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Presse-étoupes Hazloc pour câble non blindé (Ex d/e/tb)

Les presse-étoupes Hazloc permettent la réduction de contraintes, l’étanchéité et l’entrée sécuritaire de câbles dans des armoires ou équipements électriques situés dans des zones dangereuses. Adaptés aux zones 1, 2, 21 ou 22 avec certifications ATEX et CEI, ces presse-étoupes offrent la fiabilité requise pour la protection des procédés critiques et du personnel dans des zones poussiéreuses ou en présence de gaz explosifs. Disponibles en divers matériaux, types de filetage et dimensions, nos presse-étoupes Hazloc sont conçus pour être utilisés dans de nombreuses applications et dans des environnements extrêmes.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

0, CAN/CSA-C22.2 n° 60079-7, CAN/CSA-C22.2 n° 60079-31

Approved to Test Standards: IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/

EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, UL2225, CAN/CSA-C22.2 No.60079-

0, CAN/CSA-C22.2 No.60079-7, CAN/CSA-C22.2 No.60079-31

Ingress Protection: IP66/68 (EN60529)

Certificate No.: IMQ 13 ATEX 018X / IECEx IMQ 13.0006X

Suitable for use in:

Zone 1 and 2, Gas Group IIC

Zone 21 and 22, Dust Group IIIC

UL Listing No: E474828. Suitable for use in:

Class I, Zone 1, AEx e IIC

Class I, Zone 2, AEx e IIC

Zone 22, AEX tc IIIC

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.