Poignées Concept
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Poignées Concept
Les poignées remplacent l’insert à fente standard sur toutes les armoires murales Concept.
Détails
Ressources
Fonctions
- Une poignée de verrouillage à clé en zinc moulé sous pression (CWHK) est disponible pour les applications nécessitant un accès rapide et une sécurité accrue
- Une poignée cadenassable (CWHPTO), également en zinc moulé sous pression, peut accueillir un cadenas avec une barre de blocage jusqu'à 5/16 po
- Chaque système de verrou peut être converti en ouverture dans le sens horaire à une ouverture dans le sens anti-horaire
- Le kit inclut une poignée, une rondelle d’étanchéité, une rondelle ondulée, le manuel d’instructions et des clés si la poignée est verrouillable.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.