Boîte à bornes GL66 en acier inoxydable, loquet 1/4 de tour, type 4x
De conception moderne et une finition esthétique, ces boîtiers constituent un excellent choix lorsque style et fonctionnalité sont des critères essentiels. Fabriquées en acier inoxydable de type 304, ces boîtiers conviennent idéalement pour les applications intérieures ou extérieures qui nécessitent une protection anticorrosion contre les produits chimiques et l’eau. Les boîtiers comprennent une bride externe pour empêcher la pénétration de contaminants. Ils sont également composés d’une porte solide avec des charnières amovibles, d’un panneau conducteur et d’un verrou quart de tour avec une clé double panneton de 3 mm pour une fermeture sécurisée.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 4X, 12; File No. E61997
CSA, référence 42186 : Type 4, 4X, 12
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
CSA, File No. 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Fonctions
- Charnières amovibles et dispositif de verrouillage double panneton
- Dimensions en millimètres
- Fabriquées à partir d’acier inoxydable de type 304, 14 et calibre 16 ; portes de calibre 16 et corps de calibre 14
- Goupilles de charnière en acier inoxydable de type 316
- Joints entièrement soudés et lisses
- Bride à 90 degrés dirigée vers l’extérieur
- Large ouverture du boîtier
- Trous de montage à l’arrière du boîtier pour un montage direct ou sur des supports de montage extérieurs (en option)
- Joint en mousse sans jonction
- Point de mise à la terre sur le boîtier
- Provision d’une liaison sur la porte
- Verrous quart de tour avec clé double panneton de 3 mm
- Ouverture de la porte de 180 degrés
- Le kit de matériel fourni comprend un panneau arrière de calibre 12, vis de montage du panneau, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage mural
- Instructions d’installation
Spécifications
Finition | Finition brossée 3 |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.