Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

FREE-STAND WITH 3-POINT LATCH, TYPE 4; 15452; A72H2518FS3PT; 15453; A72H3124FS3PT; 15454; A72H3724FS3PT Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoires autoportantes avec loquet à 3 points, type 4

Ces armoires sont idéales pour le montage d’équipements sur panneaux ou racks dans des applications intérieures ou extérieures pour la protection des contrôles et des instruments contre les environnements humides et non corrosifs. La conception comprend la poignée exclusive PowerGlide de HOFFMAN avec un système de verrouillage à 3 points pour une fermeture sécuritaire.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94 ; type 4, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA type 3, 4, 12, 13

E.I.A. RS310D

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.