Armoires autoportantes avec loquet à 3 points, type 4
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Armoires autoportantes avec loquet à 3 points, type 4
Ces armoires sont idéales pour le montage d’équipements sur panneaux ou racks dans des applications intérieures ou extérieures pour la protection des contrôles et des instruments contre les environnements humides et non corrosifs. La conception comprend la poignée exclusive PowerGlide de HOFFMAN avec un système de verrouillage à 3 points pour une fermeture sécuritaire.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94 ; type 4, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA type 3, 4, 12, 13
E.I.A. RS310D
IEC 60529, IP66
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Verrou à 3 points pour plus de sécurité et de facilité d’utilisation
- Les profilés de montage s’adaptent aux équipements montés sur panneau ou en rack
- Les panneaux et les cornières de montage en rack peuvent être montés n’importe où le long des profilés
- La bride roulée autour de l’ouverture de la porte exclut les liquides et les contaminants
- Les anneaux de levage facilitent la manutention
- Système de verrouillage à 3 points avec poignée PowerGlide
- Armoire entièrement soudée; ni trous ni débouchures
- Profilés de montage soudés horizontalement sur les côtés intérieurs an haut, an bas et au centre de l'armoire
- Charnière piano de forte épaisseur avec goupille de charnière en acier inoxydable
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Anneaux de levage
- Joint de porte résistant à l’huile
- Provision de collage sur la porte
- Possibilité de montage d’un luminaire fluorescent
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 | 
| Couleur | Gris | 
| Matériau | Acier doux | 
| Finition | Revêtement poudré | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.