Kit de fenêtre sans cadre
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de fenêtre sans cadre
Conçu pour une utilisation sur de nombreuses armoires de type 12 et 13. Ces kits sont destinés à un usage intérieur à des températures de 13 °C à 52 °C (55 °F à 125 °F). Pour des conditions plus sévères, utilisez des kits de fenêtre en acier, acier inoxydable ou non métallique. La fenêtre est résistante aux rayures. Un ruban spécial, à haute résistance, double face, est fourni avec des vis de montage. Les fenêtres peuvent être coupées à des dimensions plus petites.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour usage à l’intérieur
- Chevauchement de 13 mm (0,50 po) de chaque côté de la fenêtre pour le ruban adhésif
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.