Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

ProlinePulloutOutcr Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Étagère téléscopique pour bâti

L’étagère à glissères pour cadre permet d’accéder facilement aux dispositifs montés sur étagère. L’étagère a des supports en acier de calibre 12. L’étagère se monte sur les montants avant et arrière du cadre. La charge de base est de 50 kg (110 lb).

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur 1.52mm
Épaisseur 16ga
Couleur Gris clair
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.