Raccord flexible, fibre de verre (type ‘câbles d’alimentation’)
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Raccord flexible, fibre de verre (type ‘câbles d’alimentation’)
Les raccords flexibles en fibre de verre sont utilisés pour protéger un parcours de chemin de câbles contre les chocs et vibrations ou compenser un mauvais alignement. Utilisé lorsqu’un angle différent est requis (mais ne doit pas dépasser 90 degrés). Permet le mouvement d’une machine ou d’un poste de contrôle raccordé au parcours du chemin de câbles. Soufflet en Hypalon avec brides en acier. Se connecte à d’autres sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Les raccords flexibles en fibre de verre sont utilisés pour protéger un parcours de chemin de câbles contre les chocs et vibrations ou compenser un mauvais alignement
- Utilisé lorsqu’un angle special est requis (mais ne doit pas dépasser 90 degrés)
- Permet le mouvement d’une machine ou d’un poste de commande raccordé au parcours du chemin de câbles
- Soufflet en Hypalon avec brides en acier
- Se connecte à d’autres sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes
Spécifications
| Matériau | Soufflet en caoutchouc Hypalon | 
| Finition | Texturé | 
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.