Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Fiberglass1-DrPair Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoires autoportantes en fibre de verre, type 4X

Solution économique pour les environnements corrosifs, les armoires à une porte autoportantes constituent une solution polyvalente pour les applications nécessitant de la flexibilité pendant le montage de panneaux et des cadres. Les avantages incluent un accès facile à l’équipement, une grande capacité pour les systèmes de contrôle, des renforts en acier pour la stabilité et la résistance, des vis de porte captives et une poignée PowerGlide en option pour un verrouillage sécuritaire.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Conformes aux normes NEMA type 3RX

E.I.A. RS-310-D

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Fibre de verre
Couleur Gris
Finition Brillant lisse
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.