Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

FanCordWithThermostat Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Cordons de ventilateur avec thermostat InLine

À utiliser pour alimenter les ventilateurs axiaux Compact à 120 V c.a.; remplace le cordon d’alimentation fourni. Le cordon du ventilateur comprend un thermostat InLine. Le ou les ventilateurs se mettent en marche lorsque le thermostat InLine atteint 86 °F (30 °C). Le ou les ventilateurs ne fonctionnent que lorsque la température est supérieure à 86 °F (30 °C). À utiliser uniquement avec des ventilateurs 110 à 120 V c.a. équipés de cordons d’alimentation. Un ou deux ventilateurs peuvent être utilisés avec un cordon d’alimentation.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.