Kit de rechange de joint d’armoire Extreme en silicone
Kit de rechange de joint d’armoire Extreme en silicone
Il s'agit d'un joint de rechange pour les armoires pour environnements extrêmes, bulletin numéro WXD. Le joint peut être facilement retiré et remplacé s'il est endommagé. Le silicone est idéal pour la plupart des applications industrielles et extérieures avec une plage de température comprise entre -50 et 120°C (-58 et 248°F)
Normes industrielles
cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997
cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 12, 13, 3R, 4, 4X
ISO 20653, IP69k
IEC 60529, IP66, IP69
Meets NEMA Type 3RX requirements
Détails
Ressources
Fonctions
- Le joint est facilement retirable et remplacé s’il est endommagé.
- Pour la plupart des applications industrielles et extérieures
- Plage de température de -60 à 250 °C (-76 à 482 °F)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.