Boîtiers à boutons-poussoirs extra larges, type 12


Boîtiers à boutons-poussoirs extra larges, type 12
Les boîtiers plus larges avec panneaux pour boutons poussoirs sont conçues pour recevoir des boutons poussoirs et des commutateurs de 30,5 mm et 22,5 mm avec des trous centre-centre de 2,50 po. (64 mm)
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
CSA référence 42186 : Type 12
CSA File Number 42186: Type 12
IEC 60529, IP65
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Filetage pour vis de couvercle captives dans des trous scellés
- Charnière piano
- Trous de boutons-poussoirs à 4 positions perçés en usine
- Joint résistant à l’huile
- Panneau amovible calibre 14 inclus, soutenus par des écrous à souder
- Provision d’une liaison équipotentielle sur le couvercle
- Supports de montage externes soudés pour une installation facile
- Diamètres des trous 30,5 mm ou 22,5 mm
Spécifications
Code couleur | ANSI 61 |
Couleur | Gris |
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.