Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

ExternalDataPocketGroup Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Porte-documents externes, type 4, 4X et 12

Montés à l’extérieur d’une armoire, les porte-documents permettent l’accès à la documentation du système sans avoir à ouvrir la porte de l’armoire

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)

cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)

cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)

Modèles en acier doux :

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Models:

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.