Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Ppro-09r Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire de sectionnement ProLine-DD, type 12, 2000x1800x600, gris clair, acier

Référence#: PTDDC20186

Pour un système de déconnexion modulaire avec flexibilité d'application, choisissez une armoire modulaire ProLine-Double Porte. Ces ensembles à deux portes et leurs composants sont compatibles avec tous les sectionneurs et mécanismes standard à bride décrits dans la section Vue d'ensemble des disjoncteurs.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 12

CSA File Number 42186: Type 12

VDE IP55

IEC 60529, IP55

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial

Bulletin numéro

Ressources CAD

Génération CAO

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.