Armoire ProLine Double Porte Disconnect, type 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire ProLine Double Porte Disconnect, type 12
Pour un système de déconnexion modulaire avec flexibilité d'application, choisissez une armoire modulaire ProLine-Double Porte. Ces ensembles à deux portes et leurs composants sont compatibles avec tous les sectionneurs et mécanismes standard à bride décrits dans la section Vue d'ensemble des disjoncteurs.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 12
CSA File Number 42186: Type 12
VDE IP55
IEC 60529, IP55
Détails
Ressources
Fonctions
- Les cadres sont en acier laminé, soudés par robot, avec des coins en acier robuste soudés, et conformes selon la norme DIN 25 mm.
- Les barres de porte standards augmentent la solidité et la rigidité et offrent une option de montage supplémentaire
- Le joint en mousse sans soudure assure une étanchéité à l’huile et aux poussières et protège des contaminants
- Le joint et le système de verrou assurent une fermeture étanche par une simple pression
- La porte à poteaux a les charnières à droite, la porte principale et les portes secondaires s’ouvrent à gauche
- Plaque de montage galvanisée en acier 3,0 mm standard fournie
- Tiges de mise à la terre avec embouts sur la porte, le panneau arrière et le panneau supérieur
- Les profilés du cadre intégrés supportent tout le poids des plaques de montage
- Épaisseur du châssis calibre 12/2,5 mm en poudre de carbone peinture RAL 7035
- Épaisseur de porte calibre 14/2,0 mm en poudre de carbone peinture RAL : veuillez consulter les tableaux de référence
- Panneau(x) arrière(s) et toit solide 1,5 mm, peinture poudre de carbone ; RAL 7035
- Compatible avec l’un des commutateurs de déconnexion montés sur bride standard et des mécanismes décrits dans la section Présentation de la découpe préférée
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.