Système de barres de mise à la terre, 200 mm, pour 400 mm de profondeur, plaqué, cuivre


Système de barres de mise à la terre, 200 mm, pour 400 mm de profondeur, plaqué, cuivre
Référence#: PGS2K
Les barres de mise à la terre et les supports de montage isolés sont disponibles en trois dimensions. Les barres comprennent des trous taraudés M6 et M5 pour fournir un point commun pour les équipements de mise à la terre. Convient pour toutes les armoires à montage vertical. Voir le tableau pour le montage horizontal.
Statut du produit:
Phase-out
Normes industrielles
UL Component Recognized; File No. E61997
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Les barres sont en cuivre galvanisé avec des trous taraudés M6 et M5 ; le support de montage est isolé
- S’adapte à toutes les armoires à montage vertical; pour le montage en profondeur, une longueur de 200 mm convient pour un cadre d’une profondeur de 400 mm, 400 mm convient pour 600 mm, et 600 mm convient pour 800 mm
- Matériel de montage et fixations M5, M6 pour la mise à la terre inclus
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.