Système de barre de mise à la terre


Système de barre de mise à la terre
Les barres de mise à la terre et les supports de montage isolés sont disponibles en trois dimensions. Les barres comprennent des trous taraudés M6 et M5 pour fournir un point commun pour les équipements de mise à la terre. Convient pour toutes les armoires à montage vertical. Voir le tableau pour le montage horizontal.
Normes industrielles
UL Component Recognized; File No. E61997
Détails
Ressources
Fonctions
- Les barres sont en cuivre galvanisé avec des trous taraudés M6 et M5 ; le support de montage est isolé
- S’adapte à toutes les armoires à montage vertical; pour le montage en profondeur, une longueur de 200 mm convient pour un cadre d’une profondeur de 400 mm, 400 mm convient pour 600 mm, et 600 mm convient pour 800 mm
- Matériel de montage et fixations M5, M6 pour la mise à la terre inclus
Spécifications
Épaisseur | 0.25in |
Épaisseur | 6.4mm |
Finition | Plaqué |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.