Verrouillage de sécurité à double accès avec chaîne, rouge, acier


Verrouillage de sécurité à double accès avec chaîne, rouge, acier
Référence#: ASLDAC
Les verrouillages de sécurité à double accès permettent d’utiliser deux cadenas sur une source d’alimentation sécurisée. Retirez l’un des deux cadenas pour interrompre l’alimentation et accéder à l’armoire. Les trous des cadenas ont un diamètre de 0,38 po (10 mm).
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Le cadenas n’est pas inclus
- La référence catalogue ASLDAC inclut une chaîne en acier plaqué de 10 po (254 mm)
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.