Verrouillage de sécurité à double accès


Verrouillage de sécurité à double accès
Les verrouillages de sécurité à double accès permettent d’utiliser deux cadenas sur une source d’alimentation sécurisée. Retirez l’un des deux cadenas pour interrompre l’alimentation et accéder à l’armoire. Les trous des cadenas ont un diamètre de 0,38 po (10 mm).
Détails
Ressources
Fonctions
- Le cadenas n’est pas inclus
- La référence catalogue ASLDAC inclut une chaîne en acier plaqué de 10 po (254 mm)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.