Hygrotherme électronique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Hygrotherme électronique
L’hygrotherme électronique détecte la température ambiante et l’humidité relative de l’air et régle un dispostif connecté pour maintenir les réglages de la température et d’humidité.
Normes industrielles
cURus; File No. E164102
CE
Détails
Ressources
Fonctions
- Réglage de la température (32-140 °F) et de l’humidité (50 % à 90 % d’humidité relative)
- Pouvoir de coupure élevé
- Affichage optique des fonctions (DEL) de chaque commande
- Clip de montage pour Rail DIN 35 mm
- Contact à deux directions (relais)
- Le raccordement est un bornier à 5 pôles pour AWG 14 max. (carré de 2,5 mm) ; couple de serrage de 0,5 Nm (4,4 po-lbs) maximum
- Boîtier en plastique UL94V-0
- Montage vertical
- Tensions de fonctionnement de 100 à 240 V CA avec une capacité de commutation maximale de 10 A (charge résistive) / 1,6 A (charge inductive) à 240 V CA
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.