Armoire indépendante pour onduleur de véhicule électrique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire indépendante pour onduleur de véhicule électrique
Ces armoires électriques homologuées NEMA 3R sont adaptées pour accueillir des onduleurs de véhicule électrique. Ces armoires électriques de la série A30 sont disponibles avec accès par porte avant ou par porte avant et arrière. La structure monobloc et les diverses options de montage interne permettent un montage de panneaux et de composants pouvant supporter des charges lourdes. Ces armoires sont fabriquées aux États-Unis avec de l'acier américain destiné à des projets d'infrastructures pour les véhicules électriques.
Normes industrielles
UL Listed Type 3R
NEMA Type 3R
Détails
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Fabriqué aux États-Unis avec de l'acier américain
- Conception monobloc pour les exigences de poids et de charge élevées et la protection de l'environnement
- Socle ouvert pour une installation facile sur le terrain
- Anneaux de levage pour faciliter la manipulation et le transport
- Verrous à 3 points actionnés par une poignée verrouillable étanche à l'huile pour l'inviolabilité
- Bac à eau au-dessus de la porte pour empêcher l'infiltration d'eau
- Charnières en acier inoxydable dissimulées et faciles à retirer pour une installation facile
- Les panneaux en option et les angles de montage en rack peuvent être montés n'importe où le long des circuits pour une installation facile
- Dispositions pour le montage de lampes LED compactes avec capteurs d'occupation/de vacance
- Peinture anticorrosion et revêtement de protection pour maximiser la durée de vie même dans les environnements climatiques difficiles
Spécifications
| Finition | Revêtement poudré |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Blanc |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.