Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

F2290EINGV_LIWWGV_90ElbowIn, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-In Wireway > Lay-In NEMA Type 1 Galvanized Wireway, Galvanized 90-Degree Elbow - Inside Opening; F101090EINGV, F121290EINGV, F2290EINGV, F4490EINGV, F6690EINGV, F8890EINGV   . Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Coude à 90°, ouverture intérieure (type ‘traversée’), galvanisé

Les coudes galvanisés à 90 degrés avec ouverture intérieure sont utilisés sur des chemins de câbles avec des courbes à 90 degrés. Couvercles supérieurs et intérieurs amovibles. La facilité d'installation permet d’installer des fils et câbles le long du chemin de câbles. Aucun tirage des fils ou câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Galvanisé
Matériau Acier doux
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.