Tresse de masse, ECFE
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Tresse de masse, ECFE
Cette tresse de mise à la terre est prédécoupée et est pourvue de trous de connexion préperforés, ce qui facilite aussi bien l'approvisionnement que l'installation.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Description: Pour assurer la mise à la masse et l'équipotentialité entre les panneaux, le châssis et les différentes parties de l'armoire.
 - Longueur: 300 mm.
 - Matériau: Tresse en cuivre électrolytique de 0,15 mm de section.
 - Température de travail: Jusqu'à 105ºC.
 - Unité de livraison: 10 pièces.
 - Instructions de montage: Ajouter un kit de connexion ECF pour fixer la tresse au châssis peint.
 
Spécifications
| Épaisseur | 0.006in | 
| Épaisseur | 0.15mm | 
| Matériau | Cuivre | 
| Finition | Étamé | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.