Kit de prises
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de prises
La prise 15 A est montée en usine dans une boîte en acier plaqué à trois côtés. La boîte de la prise se monte sur le côté de la porte équipé d’une charnière dans l’angle inférieur du boîtier. Matériel de montage fourni.
Détails
Ressources
Fonctions
- La double prise 15 A est montée en usine dans une boîte en acier plaqué à trois côtés
- La boîte de la prise se monte sur le côté de la porte équipé d’une charnière dans l’angle inférieur du boîtier
- Matériel de montage fourni
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.