Kit pare-gouttes pour armoire de type 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit pare-gouttes pour armoire de type 12
Le kit pare-gouttes pour armoire de type 12 protège la porte des gouttes d’eau et de l’accumulation de poussière. Se fixe rapidement et facilement à l’armoire avec des vis en acier inoxydable et des rondelles d’étanchéité (le matériel est fourni). La goupille de charnière en acier inoxydable et les assemblages de blocage de portes en acier inoxydable sont fournis pour remplacer les goupilles de charnière et ensembles de blocage standards de la porte.
Détails
Ressources
Fonctions
- Un tube de composé d’étanchéité est fourni avec chaque kit
- Le kit pare-gouttes pour l’armoire type 12 n’est pas conçu pour être utilisé sur les armoires murales deux portes de largeur 1067 mm (42,00 po), 1219 mm (48,00 po), et 1524 mm (60,00 po) de type 12
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.