Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

ESHDV19_DblSidedStlVentedShelf_m_sq.png Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Étagère ventilée en acier à double face

L’étagère avec ventilée en acier et à double face se monte sur les brides avant et arrière d’un rack à cadre ouvert. Elle se compose de deux étagères montées de chaque côté du rack pour cadre ouvert pour former une étagère à double face. Elle permet plus de débit d’air que les versions en acier et en aluminium. La charge de base est de 300 lb (136,1 kg) au total.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.