Interrupteur de porte pour HDW, HDSW
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Interrupteur de porte pour HDW, HDSW
Interrupteur de porte pour activer un appareil électrique (éclairage, signalisation, alarmes, etc.) conçu pour les armoires murales de la gamme HDW. Entrée de câble M20. Aucun usinage nécessaire.
Normes industrielles
cULus_UL
CE UKCA
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Interrupteur de porte pour activer un appareil électrique (éclairage, signalisation, alarme, etc.) conçu pour les armoires murales de la gamme HDW. Aucun usinage nécessaire.
- Pouvoir de coupure: 3 A / 240 V.
- Homologations: CE, cULus listed.
- Unité de livraison: 1 pièce avec instructions de montage.
- Information complémentaire: Profondeur minimale de l'armoire : 210 mm.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.