Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

LgDrStopKitInstalled; ALGDSTOPKSS6; 316SS; STAINLESS STEEL; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; door stop; doorstop Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kit d’arrêt de porte en acier inoxydable pour armoires autoportantes

Conçu pour être utilisé avec la plupart des armoires standards autoportantes ou montées au sol, pour sécuriser la porte en position ouverte à 90 degrés minimum . Il peut être utilisé dans divers environnements et applications industrielles extérieures et est conforme aux dispositifs de rétention de porte verticale Telcordia GR-487-CORE dans des conditions de résistance au vent. Ce kit d’arrêt de porte est idéal pour une utilisation dans des applications nécessitant le type de protection contre la corrosion que seul l’acier inoxydable de type 316 peut fournir. Il n’est pas destiné à être utilisé dans des armoires autoportantes ou montées au sol avec des loquets quart de tour; car ceux-ci gênent le support d'arrêt de porte s’ils sont installés.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.