Rail DIN, BDR
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rail DIN, BDR
Rail DIN prêt à l'emploi, découpé sur mesure, qui facilite à la fois l'approvisionnement et l'installation.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Rail DIN 35 mm pour boîtiers de jonction.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Unité de livraison: 5 pièces.
Spécifications
| Épaisseur | 1mm |
| Épaisseur | 18ga |
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier doux |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.