Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rail DIN 3 auto-adhésif
Le rail DIN 3 auto-adhésif est conçu pour monter directement des petits composants de rail DIN ou pour être utilisé comme support de rail DIN 3. À utiliser dans des espaces étroits lorsque l’installation d’un rail DIN n’est pas possible. Un adhésif de qualité industrielle est utilisé pour éviter de percer des trous et permettre une installation rapide. Chaque unité peut supporter jusqu’à 500 g (1,1 lb). Des attaches peuvent être utilisées pour augmenter la charge de base Le rail DIN 3 auto-adhésif ne peut être monté que sur des surfaces lisses, par ex. métaux, surfaces laquées et plastiques (sauf polyéthylène, polypropylène et caoutchouc). Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, d’huile, d’agents de séparation et autres contaminations.
Normes industrielles
Matériau conforme à UL 94V-0
Fonctions
- Style DIN 3, symétrique
- Fabriqué en plastique noir homologué UL 94V-0
- Chaque unité peut supporter 1,1 lb (500g) après une période d’attente de 24 heures
- Fixation auto-adhésive (bande adhésive haute performance non dégradable)
- Montage à vis en option; cinq vis 10-32/M5 sont fournies
- Trous espacés de 0,5 po (12,8 mm) , Ø 0,14 po (3,6 mm)
- 5 rails DIN auto-adhésifs par kit
- Température de service / stockage -49 F à +158 F (-45 C à 70 C)
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.