Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

H88654-DIP-EN-2210 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Profil interne en profondeur, DIP

Le système DIP est un profilé de 40 mm de large et 25 mm de haut, qui peut être monté dans la profondeur de l’armoire. Il peut également être associé avec des profilés CLPF et CLPK. Il présente deux rangées de trous pour la fixation des écrous cage et des vis autotaraudeuses. Les profilés DIP ne sont pas compatibles avec l’ajustement en profondeur de la plaque de montage.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur 1.5mm
Épaisseur 16ga
Matériau Acier doux
Finition Zingué
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources Vidéo
Depth interior profile

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.