Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Type 4 And 4X Deep Hinged Window Kits Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kit de fenêtre profonde à charnière, type 4 et 4X

Les kits de fenêtre à charnière profonde offrent une protection, une visibilité et un accès facile aux écrans, aux équipements et aux composants installés derrière la zone de vision. Les kits de fenêtre sont dimensionnés pour permettre un montage direct dans la zone de porte utilisable de toute armoire avec une surface de montage adéquate..

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)

cUL Listed per CSA C22.2, No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)

Acier inoxydable

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Mild Steel

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.