Raccord de coupe, fibre de verre (type ‘câbles d’alimentation’)
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Raccord de coupe, fibre de verre (type ‘câbles d’alimentation’)
Les raccords de coupes en fibre de verre sont utilisés pour des longueurs de coupe personnalisées jusqu’à 24 po. Couper à la longueur désirée et souder sur la bride. Se connecte à d’autres sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes
Détails
Ressources
Fonctions
- Les raccords de coupes en fibre de verre sont utilisés pour des longueurs de coupe personnalisées jusqu’à 24 pouces
- Couper le raccord à la longueur désirée et souder sur la bride
- Se connecte à d’autres sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Matériau | Fibre de verre |
| Couleur | Gris |
| Finition | Mat doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.