Coffret pour TC, capot vissé avec acier, panneau de montage sur pied, type 3R
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Coffret pour TC, capot vissé avec acier, panneau de montage sur pied, type 3R
L'armoire pour CT (avec panneau de montage et porte vissée avec acier, type 3R) offre la flexibilité du montage vertical ou horizontal aux transformateurx de courant. Disponible dans une variété de dimensions et de modèles pour une vaste gamme d’applications extérieures.
Normes industrielles
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525, E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567
CEI 60529, IP32
IEC 60529, IP32
Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312
Détails
Ressources
Fonctions
- Couvercle avec poignées et vis captives
- Panneau de montage plaqué de calibre 12
- Les goujons de panneau permettent un montage vertical ou horizontal du panneau
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.